Roulements rainurés à billes 543, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Roulements rainurés à billes 543, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Roulements rainurés à billes 543, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
54318
54320
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T 2]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

671.71 €

1000 4 jours 1930004550002240 1/min3900 1/min97.2751556.68

923.60 €

1000 4 jours 2380005800001970 1/min3550 1/min105.4851708.77

Loading...

  1. 1

Assistance technique