Roulements sphères 12..-K-TVH, avec alésage conique, cage en plastique

Roulements sphères 12..-K-TVH, avec alésage conique, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements sphères 12..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1211-K-TVH

Référence pièce
1211-K-TVH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.37 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 100 Largeur B(mm) 21 Alésage(mm) 55
Charge dyn. de base, radiale(N) 27000 Charge stat. de base, radiale(N) 10000 Vitesse limite 7700 1/min
Vitesse de base 6900 1/min Poids(kg) 0.668

Vous vous trouvez sur la page de Roulements sphères 12..-K-TVH, avec alésage conique, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 1211-K-TVH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1211-K-TVH.

Assistance technique