Roulements sphères 13..-M, Cylindrique d'alésage, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1317-M-C3

Référence pièce
1317-M-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

333.86 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 180 Largeur B(mm) 41 Alésage(mm) 85
Charge dyn. de base, radiale(N) 99000 Charge stat. de base, radiale(N) 38000 Vitesse limite 5800 1/min
Vitesse de base 4300 1/min Poids(kg) 5.19

Vous vous trouvez sur la page de Roulements sphères 13..-M, Cylindrique d'alésage, cage massive en laiton, le numéro d'article est le suivant: 1317-M-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1317-M-C3.

Assistance technique