Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16003-A-2RSR |
16003-A-2RSR-C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | jeu radial | |
---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1000 | 4 jours | CN | ||
8.65 € | 1000 | 4 jours | C3 |
Loading...
Diamètre extérieur D(φ) | 35 | Largeur B(mm) | 10 | Alésage(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 6000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 3250 | Vitesse limite | 11700 1/min |
Design / joint | Joint frottant des deux côtés | Poids(kg) | 0.032 |
Configurer
Propriétés de base
jeu radial
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles