Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3316-BD-XL-2HRS-TVH

Référence pièce
3316-BD-XL-2HRS-TVH
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

428.74 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 170 Largeur B(mm) 68.3 Alésage(mm) 80
Charge dyn. de base, radiale(N) 199000 Charge stat. de base, radiale(N) 180000 Vitesse limite 2950 1/min
Poids(kg) 6.24

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 3316-BD-XL-2HRS-TVH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3316-BD-XL-2HRS-TVH.

Assistance technique