Roulements à billes à contact oblique 33..-DA, à deux rangées, bague intérieure en deux parties, cage en tôle d’acier

Roulements à billes à contact oblique 33..-DA, à deux rangées, bague intérieure en deux parties, cage en tôle d’acier
Roulements à billes à contact oblique 33..-DA, à deux rangées, bague intérieure en deux parties, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3307-DA
3309-DA
3313-DA
3314-DA
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

96.17 €

1000 4 jours 8034.93550000410009600 1/min7100 1/min0.837

156.38 €

1000 4 jours 10039.74571000640007500 1/min5800 1/min1.49

414.60 €

1000 4 jours 14058.7651390001370005100 1/min4650 1/min4.205

532.57 €

1000 4 jours 15063.5701570001570004800 1/min4550 1/min5.21

Loading...

  1. 1

Assistance technique