Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Type de produit | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite | Précharge | Lubrifiant | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.45 € | 1000 | 4 jours | 30 | 9 | 10 | 5600 | Standard | 2600 | 16100 1/min | Non | GA14 | 0.047 | |||
- | 71.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 9 | 10 | 5600 | Roulement seul | 2600 | 16100 1/min | Précharge légère | GA14 | 0.032 | |
37.05 € | 1000 | 4 jours | 32 | 10 | 12 | 7900 | Standard | 3550 | 14800 1/min | Non | GA14 | 0.036 | |||
- | 87.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 10 | 12 | 7900 | Roulement seul | 3550 | 14800 1/min | Précharge légère | GA14 | 0.036 | |
36.55 € | 1000 | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 8900 | Standard | 4450 | 12800 1/min | Non | GA14 | 0.046 | |||
- | 106.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 8900 | Roulement seul | 4450 | 12800 1/min | Précharge légère | GA14 | 0.046 | |
- | 76.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 8900 | jeu standard | 4450 | 12800 1/min | Non | GA14 | 0.046 | |
- | 84.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 8900 | sans jeu | 4450 | 12800 1/min | Non | GA14 | 0.046 | |
38.63 € | 1000 | 4 jours | 40 | 12 | 17 | 11200 | Standard | 5700 | 11100 1/min | Non | GA14 | 0.068 | |||
- | 87.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 12 | 17 | 11200 | sans jeu | 5700 | 11100 1/min | Non | GA14 | 0.067 | |
42.71 € | 1000 | 4 jours | 47 | 14 | 20 | 14900 | Standard | 7800 | 9500 1/min | Non | GA14 | 0.11 | |||
- | 53.45 € | 1000 | 4 jours | 47 | 14 | 20 | 14900 | sans jeu | 7800 | 9500 1/min | Non | GA14 | 0.11 | ||
- | 51.72 € | 1000 | 4 jours | 52 | 15 | 25 | 16200 | Roulement seul | 9000 | 8000 1/min | Précharge légère | GA14 | 0.127 | ||
53.69 € | 1000 | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 23100 | Standard | 14100 | 6500 1/min | Non | GA14 | 0.199 | |||
- | 59.11 € | 1000 | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 23100 | Roulement seul | 14100 | 6500 1/min | Précharge légère | GA14 | 0.208 | ||
- | 65.26 € | 1000 | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 23100 | sans jeu | 14100 | 6500 1/min | Non | GA14 | 0.208 | ||
- | 61.08 € | 1000 | 4 jours | 72 | 17 | 35 | 30000 | jeu standard | 19000 | 5600 1/min | Non | GA13 | 0.275 | ||
66.49 € | 1000 | 4 jours | 80 | 18 | 40 | 36000 | Standard | 23500 | 5000 1/min | Non | GA13 | 0.373 | |||
- | 69.71 € | 1000 | 4 jours | 80 | 18 | 40 | 36000 | Roulement seul | 23500 | 5000 1/min | Précharge légère | GA13 | 0.373 | ||
130.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 19 | 45 | 40000 | Standard | 27000 | 4550 1/min | Non | GA13 | 0.414 | ||
176.11 € | 1000 | 4 jours | 110 | 22 | 60 | 62000 | Standard | 45000 | 3450 1/min | Non | GA13 | 0.795 | |||
- | 180.54 € | 1000 | 4 jours | 110 | 22 | 60 | 62000 | Roulement seul | 45000 | 3450 1/min | Précharge légère | GA13 | 0.795 | ||
- | 198.52 € | 1000 | 4 jours | 110 | 22 | 60 | 62000 | sans jeu | 45000 | 3450 1/min | Non | GA13 | 0.795 | ||
226.85 € | 1000 | 4 jours | 125 | 24 | 70 | 74000 | Standard | 62000 | 3000 1/min | Non | GA13 | 1.132 | |||
- | 433.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 24 | 70 | 74000 | Standard | 62000 | 3000 1/min | Non | L055 | 1.08 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Type de produit
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite
Précharge
Lubrifiant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles