Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7203-B-XL-MP
7203-B-XL-MP-UA
7206-B-XL-MP
7207-B-XL-MP
7211-B-XL-MP-S1-UA
7211-B-XL-MP-UO
7212-B-XL-MP-S1-UA
7213-B-XL-MP-S1-UA
7216-B-XL-MP-S1-UA
7217-B-XL-MP-S1-UA
7220-B-XL-MP-S1-UA
7221-B-XL-MP
7221-B-XL-MP-UA
7224-B-XL-MP-P5-UO
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Type de produit Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

26.63 €

1 Disponible 4 jours 40121710500Standard510033500 1/min17300 1/min0.07
-

37.98 €

1000 4 jours 40121710500jeu standard510033500 1/min17300 1/min0.07

33.17 €

1000 4 jours 62163021900Standard1300020500 1/min11300 1/min0.219

40.57 €

1000 4 jours 72173530000Standard1900017400 1/min9600 1/min0.314
-

92.94 €

1000 4 jours 100215552000jeu standard3850011900 1/min6800 1/min0.668
-

92.94 €

1000 4 jours 100215552000sans jeu3850011900 1/min6800 1/min0.668
-

122.85 €

1000 4 jours 110226062000jeu standard4500010800 1/min6200 1/min0.88
-

141.83 €

1000 4 jours 120236568000jeu standard520009900 1/min5700 1/min1.15
-

183.45 €

1000 4 jours 140268085000jeu standard720008300 1/min4950 1/min1.555
-

218.29 €

1000 4 jours 150288593000jeu standard810007700 1/min4800 1/min2
-

300.26 €

1000 4 jours 18034100142000jeu standard1240006300 1/min4250 1/min3.575

322.26 €

1000 4 jours 19036105155000Standard1420006000 1/min4100 1/min4.235
-

354.25 €

1000 4 jours 19036105155000jeu standard1420006000 1/min4100 1/min4.235
-

794.85 €

1000 4 jours 21540120182000sans jeu1780005200 1/min3700 1/min6.08

Loading...

  1. 1

Assistance technique