Roulements à billes à contact oblique 73..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Roulements à billes à contact oblique 73..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7336-B-MP
7336-B-MP-UA
7338-B-MP-UA
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Type de produit Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

3,670.66 €

1000 4 jours 38075180430000Standard6100002600 1/min1760 1/min41.7
-

3,854.11 €

1000 4 jours 38075180430000jeu standard6100002600 1/min1760 1/min42.8
-

4,225.85 €

1000 4 jours 40078190440000jeu standard6300002490 1/min1680 1/min47.9

Loading...

  1. 1

Assistance technique