Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7303-B-XL-2RS-TVP
7303-B-XL-2RS-TVP-UO
7304-B-XL-2RS-TVP
7304-B-XL-2RS-TVP-UL
7305-B-XL-2RS-TVP
7306-B-XL-2RS-TVP
7306-B-XL-2RS-TVP-L198
7306-B-XL-2RS-TVP-L237
7308-B-XL-2RS-TVP
7308-B-XL-2RS-TVP-L198
7308-B-XL-2RS-TVP-L237
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Type de produit Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Lubrifiant Poids
(kg)

84.83 €

1 Disponible 4 jours 47141718700Standard90009800 1/minGA140.107
-

101.66 €

1 Disponible 4 jours 47141718700sans jeu90009800 1/minGA140.107

47.88 €

1000 4 jours 52152021700Standard111008600 1/minGA140.148
-

95.83 €

1 Disponible 4 jours 52152021700Roulement seul111008600 1/minGA140.143

59.35 €

1000 4 jours 62172530000Standard158007100 1/minGA140.23

59.35 €

1000 4 jours 72193037500Standard221006000 1/minGA130.33
-

61.58 €

1000 4 jours 72193037500Standard221006000 1/minL1980.351
-

60.11 €

1000 4 jours 72193037500Standard221006000 1/minL2370.35

88.42 €

1000 4 jours 90234057000Standard345004650 1/minGA130.631
-

89.15 €

1000 4 jours 90234057000Standard345004650 1/minL1980.64
-

89.15 €

1000 4 jours 90234057000Standard345004650 1/minL2370.631

Loading...

  1. 1

Assistance technique