Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites

Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

234448-M-SP

Référence pièce
234448-M-SP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11,951.91 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 360 Largeur B(mm) 144 Alésage(mm) 240
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N) 1420000 Charge dyn. de base, axiale [C a](N) 350000 Vitesse limite pour lubrification à l'huile 2000 1/min
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse 1500 1/min Largeur, bague extérieure(mm) 72 Poids(kg) 43.8

Vous vous trouvez sur la page de Butées à billes à contact oblique 2344, à double effet, dissociable, tolérances réduites, le numéro d'article est le suivant: 234448-M-SP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 234448-M-SP.

Assistance technique