Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7602012-TVP |
7602015-TVP |
7602017-TVP |
7602020-TVP |
7602025-TVP |
7602030-TVP |
7602035-TVP |
7602040-TVP |
7602045-TVP |
7602050-TVP |
7602055-TVP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Vitesse de rotation admissible [n ϑ] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.35 € | 1000 | 4 jours | 32 | 10 | 12 | 12200 | 20700 | 14100 1/min | 8000 | 0.042 | |||
82.23 € | 1000 | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 13100 | 24700 | 12300 1/min | 6700 | 0.05 | |||
86.11 € | 1000 | 4 jours | 40 | 12 | 17 | 17200 | 32500 | 10600 1/min | 6000 | 0.06 | |||
90.65 € | 1000 | 4 jours | 47 | 14 | 20 | 20300 | 41500 | 9200 1/min | 5000 | 0.13 | |||
96.82 € | 1000 | 4 jours | 52 | 15 | 25 | 23200 | 50000 | 8000 1/min | 4500 | 0.15 | |||
112.48 € | 1000 | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 27500 | 66000 | 6700 1/min | 3800 | 0.235 | |||
120.31 € | 1000 | 4 jours | 72 | 17 | 35 | 31500 | 81000 | 5700 1/min | 3200 | 0.342 | |||
138.85 € | 1000 | 4 jours | 80 | 18 | 40 | 39000 | 106000 | 4900 1/min | 2800 | 0.433 | |||
154.91 € | 1000 | 4 jours | 85 | 19 | 45 | 39500 | 111000 | 4700 1/min | 2600 | 0.498 | |||
173.03 € | 1000 | 4 jours | 90 | 20 | 50 | 41000 | 122000 | 4300 1/min | 2400 | 0.575 | |||
209.72 € | 1000 | 4 jours | 100 | 21 | 55 | 42000 | 132000 | 3900 1/min | 2200 | 0.75 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Vitesse de rotation admissible [n ϑ](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles