Butées à billes à contact oblique 7602..-2RS, à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés

Butées à billes à contact oblique 7602..-2RS, à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés
  • Remise sur volume
Butées à billes à contact oblique 7602..-2RS, à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7602012-2RS-TVP
7602015-2RS-TVP
7602020-2RS-TVP
7602025-2RS-TVP
7602030-2RS-TVP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Vitesse de rotation admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

121.63 €

1 Disponible 4 jours 321012122002070010400 1/min80000.042

119.08 €

1000 4 jours 35111513100247009000 1/min67000.05

131.43 €

1000 4 jours 47142019300415006800 1/min50000.12

140.49 €

1000 4 jours 52152523200500005100 1/min38000.15

163.15 €

1000 4 jours 62163027500660005000 1/min38000.235

Loading...

  1. 1

Assistance technique