Butées à billes à contact oblique 7603, à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites

Butées à billes à contact oblique 7603, à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Butées à billes à contact oblique 7603, à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7603020-TVP
7603025-TVP
7603030-TVP
7603035-TVP
7603040-TVP
7603045-TVP
7603050-TVP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Vitesse de rotation admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

105.48 €

1000 4 jours 52152025500530008200 1/min45000.168

122.35 €

1000 4 jours 62172529500680006800 1/min38000.266

145.45 €

1000 4 jours 72193036500890005700 1/min32000.362

165.23 €

1 Disponible 4 jours 802135380001000005100 1/min30000.479

197.34 €

1000 4 jours 902340520001380004500 1/min26000.757

243.89 €

1000 4 jours 1002545620001720004000 1/min22000.977

295.40 €

1000 4 jours 1102750720002030003600 1/min20001.13

Loading...

  1. 1

Assistance technique