Roulement à billes à contact oblique BSB..-2Z-SU-XL, à simple effet, non vissable

Roulement à billes à contact oblique BSB..-2Z-SU-XL, à simple effet, non vissable
  • Remise sur volume
Roulement à billes à contact oblique BSB..-2Z-SU-XL, à simple effet, non vissable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSB2047-2Z-SU-XL
BSB2562-2Z-SU-XL
BSB3062-2Z-SU-XL
BSB3572-2Z-SU-XL
BSB4072-2Z-SU-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Vitesse de rotation admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

115.97 €

1 Disponible 4 jours 472028500470008700 1/min62000.125

127.74 €

1 Disponible 4 jours 622532000640006700 1/min54000.24

132.97 €

1 Disponible 4 jours 623032000640006700 1/min54000.214

134.28 €

1 Disponible 4 jours 723540500890005400 1/min47000.285

137.75 €

1 Disponible 4 jours 724040500890005400 1/min47000.256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 15

Assistance technique