Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YRTS200-C |
YRTS200-C-PRL50/IR |
YRTS260-C |
YRTS260-C-PRL50/IR |
YRTS325-C |
YRTS395-C |
YRTS460-C |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Type de produit | Hauteur [H] (mm) | Vitesse limite | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,612.54 € | 1000 | 4 jours | 200 | 300 | - | 45 | 1160 1/min | 155000 | 94000 | 840000 | 226000 | 8.7 | |||
- | 5,165.91 € | 1000 | 4 jours | 200 | 300 | pour bague intérieure tournane | 45 | 1160 1/min | 155000 | 94000 | 840000 | 226000 | 9.1 | ||
5,576.55 € | 1000 | 4 jours | 260 | 385 | - | 55 | 910 1/min | 173000 | 110000 | 1050000 | 305000 | 18.507 | |||
- | 7,348.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 260 | 385 | pour bague intérieure tournane | 55 | 910 1/min | 173000 | 110000 | 1050000 | 305000 | 18.507 | |
7,343.60 € | 1000 | 4 jours | 325 | 450 | - | 60 | 760 1/min | 191000 | 109000 | 1260000 | 320000 | 24.765 | |||
9,863.85 € | 1000 | 4 jours | 395 | 525 | - | 65 | 650 1/min | 214000 | 121000 | 1540000 | 390000 | 32.2 | |||
12,338.80 € | 1000 | 4 jours | 460 | 600 | - | 70 | 560 1/min | 221000 | 168000 | 1690000 | 570000 | 45.2 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type de produit
Hauteur [H](mm)
Vitesse limite
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles