Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HFLZ061014-A-L564 |
HFLZ101416-L564 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne | Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe | Diamètre extérieur (mm) | Largeur, bague extérieure [C] (mm) | Diamètre sous rouleaux [F w] (mm) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.45 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 14000 1/min | 12000 1/min | 15.875 | 22.22 | 9.525 | 5800 | 5500 | 0.01 | |
16.94 € | 1000 | Disponible | 4 jours | 8500 1/min | 5000 1/min | 22.225 | 25.4 | 15.875 | 7400 | 8500 | 0.02 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne
Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe
Diamètre extérieur(mm)
Largeur, bague extérieure [C](mm)
Diamètre sous rouleaux [F w](mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles