Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AXS0816 |
AXS115129 |
AXS120134 |
AXS1220 |
AXS140154 |
AXS150164 |
AXS2034 |
AXS4558 |
AXS6074 |
AXS8599 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur [H] (mm) | Angle de contact [α] (°) | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge dyn. de base, radiale [C r] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r] (N) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.72 € | 50000 | 4 jours | 8 | 16 | 3 | 45 | 3600 | 1510 | 6300 | 1270 | 3 | |||
49.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | 129 | 5 | 60 | 21600 | - | 115000 | - | 70 | ||
52.57 € | 10 | Disponible | 4 jours | 120 | 134 | 6 | 60 | 31500 | - | 152000 | - | 82 | ||
9.14 € | 50000 | 4 jours | 12 | 20 | 3 | 60 | 3400 | - | 7800 | - | 3 | |||
29.15 € | 10000 | 4 jours | 140 | 154 | 6 | 60 | 36000 | - | 190000 | - | 94 | |||
47.69 € | 50000 | 4 jours | 150 | 164 | 6 | 60 | 35500 | - | 190000 | - | 102 | |||
10.62 € | 50000 | 4 jours | 20 | 34 | 5 | 60 | 9800 | - | 25000 | - | 16 | |||
30.32 € | 20 | Disponible | 4 jours | 45 | 58 | 6 | 45 | 18200 | 7600 | 56000 | 11200 | 34.8 | ||
35.34 € | 20 | Disponible | 4 jours | 60 | 74 | 5 | 60 | 15600 | - | 62000 | - | 34.795 | ||
39.09 € | 20 | Disponible | 4 jours | 85 | 99 | 6 | 60 | 26500 | - | 109000 | - | 60 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Alésage(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Hauteur [H](mm)
Angle de contact [α](°)
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge dyn. de base, radiale [C r](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles