Roues libres HF, avec ressorts métalliques

Roues libres HF, avec ressorts métalliques
  • Remise sur volume
Roues libres HF, avec ressorts métalliques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HF0612-L564
HF0812-L564
HF1012-L564
HF1216-L564
HF1416-L564
HF1616-L564
HF1816-L564
HF2016-L564
HF2520-L564
HF3020-L564
HF3520-L564
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de rotation admissible lorsque l'arbre tourne Nombre de rotations admissibles lors de la rotation de la bague externe Diamètre extérieur
(mm)
Largeur, bague extérieure [C]
(mm)
Diamètre sous rouleaux [F w]
(mm)
Couple de rotation admiss. [M d per]
(Nm)
Poids
(g)

6.49 €

1000 Disponible 4 jours 23000 1/min13000 1/min101261.762.83

6.49 €

1000 Disponible 4 jours 17000 1/min12000 1/min121283.153.475

6.82 €

1000 Disponible 4 jours 14000 1/min11000 1/min1412105.34.18

7.23 €

1000 Disponible 4 jours 11000 1/min8000 1/min18161212.211.15

7.29 €

1000 Disponible 4 jours 9500 1/min8000 1/min20161417.312.84

7.40 €

1000 Disponible 4 jours 8500 1/min7500 1/min22161620.515

8.08 €

1000 Disponible 4 jours 7500 1/min7500 1/min24161824.115.785

8.35 €

1000 Disponible 4 jours 7000 1/min6500 1/min26162028.516.82

10.31 €

1000 Disponible 4 jours 5500 1/min5500 1/min3220256630.28

15.48 €

1 Disponible 4 jours 4500 1/min4500 1/min3720309035.285

13.75 €

1000 Disponible 4 jours 3900 1/min3900 1/min42203512140.44

Loading...

  1. 1

Assistance technique