Roulement à aiguilles avec butées à rouleaux cyl. ZARF..-L, à double effet, fixation par vis, rondelle-arbre longue

Roulement à aiguilles avec butées à rouleaux cyl. ZARF..-L, à double effet, fixation par vis, rondelle-arbre longue
  • Remise sur volume
Roulements à aig. avec butées à rouleaux cyl. ZARF..-L, à double effet, fixation par vis, rondelle-arbre longue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZARF1560-L-TV-A
ZARF1762-L-TV-A
ZARF2068-L-TV-A
ZARF2080-L-TV-A
ZARF2575-L-TV-A
ZARF2590-L-TV-A
ZARF30105-L-TV-A
ZARF3080-L-TV-A
ZARF35110-L-TV-A
ZARF3590-L-TV-A
ZARF40100-L-TV-A
ZARF40115-L-TV-A
ZARF45105-L-TV-A
ZARF45130-L-TV-A
ZARF50115-L-TV-A
ZARF50140-L-TV-A
ZARF55145-L-TV-A
ZARF60150-L-TV-A
ZARF65155-L-TV-A
ZARF70160-L-TV-A
ZARF75185-L-TV-A
ZARF90210-L-TV-A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Hauteur [H]
(mm)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile [n G Oil]
(1/min)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

476.49 €

1 Disponible 4 jours 15602200 1/min538500249001300053000175000.41

359.83 €

1000 4 jours 17622100 1/min577800260001400057000199000.46

386.91 €

1000 4 jours 20682000 1/min607000335001490076000224000.53

530.09 €

1000 4 jours 20801500 1/min7560006400022600141000360001.19

435.94 €

1000 4 jours 25751900 1/min656000355002260086000360000.76

601.02 €

1000 4 jours 25901400 1/min7549008000024300199000415001.51

694.51 €

1000 4 jours 301051300 1/min82440010700026000265000470001.98

462.37 €

1000 4 jours 30801800 1/min6555003900024300101000415000.82

760.94 €

1000 4 jours 351101250 1/min82400010500027500265000530002.18

519.77 €

1000 4 jours 35901700 1/min7048005600026000148000470001.13

592.63 €

1000 4 jours 401001600 1/min7044005900027500163000530001.3

873.14 €

1000 4 jours 401151200 1/min93370011700038000315000740002.76

657.75 €

1000 4 jours 451051500 1/min7540006100038000177000740001.66

999.54 €

1000 4 jours 451301150 1/min103330015400040000405000820003.90

764.17 €

1000 4 jours 501151200 1/min7836009000040000300000820002.02

1,105.29 €

1000 4 jours 501401100 1/min1033100172000465004800001030004.25

1,225.23 €

1000 4 jours 551451000 1/min103290017700044000500000980004.52

1,686.72 €

1000 4 jours 60150950 1/min103270018700044500550000920005

1,802.92 €

1000 4 jours 65155900 1/min1032600172000540005000001040005.03

2,019.91 €

1000 4 jours 70160800 1/min1032400201000560006300001190005.6

3,278.71 €

1000 4 jours 75185700 1/min12521002900008100089000013200010.02

4,559.03 €

1000 4 jours 90210700 1/min135180032500098000103000021000015.08

Loading...

  1. 1

Assistance technique