Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial

Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial
  • Remise sur volume
Galet de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PWTR15-2RS-RR-XL
PWTR17-2RS-RR-XL
PWTR20-2RS-RR-XL
PWTR25-2RS-RR-XL
PWTR30-2RS-RR-XL
PWTR35-2RS-RR-XL
PWTR40-2RS-RR-XL
PWTR50-2RS-RR-XL
PWTR2052-2RS-RR-XL
PWTR2562-2RS-RR-XL
PWTR3072-2RS-RR-XL
PWTR3580-2RS-RR-XL
PWTR4090-2RS-RR-XL
PWTR50110-2RS-RR-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur, bague intérieure [B]
(mm)
Vitesse pour une lubrification à la graisse[n D G]
(1/min)
Charge dyn. de base, radiale [C r w]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r w]
(N)
Poids
(kg)

79.58 €

1000 4 jours 153519600012500149000.10

69.35 €

1000 4 jours 174021500014300182000.14

75.54 €

1000 4 jours 204725380024400310000.24

82.75 €

1000 4 jours 255225380025500335000.28

98.98 €

1000 4 jours 306229220035000445000.47

116.85 €

1000 4 jours 357229180039000530000.62

188.75 €

1 Disponible 4 jours 408032150045000600000.79

257.31 €

1000 4 jours 509032110046500640000.92

83.92 €

1000 4 jours 205225380027000355000.31

98.98 €

1000 4 jours 256225380030000425000.44

117.65 €

1000 4 jours 307229220041000560000.68

134.40 €

1 Disponible 4 jours 358029180043500620000.83

160.86 €

1000 4 jours 409032150053000740001.10

245.31 €

1000 4 jours 5011032110060000920001.65

Loading...

  1. 1

Assistance technique