Cage à aiguilles K, à une rangée

Cage à aiguilles K, à une rangée
  • Remise sur volume
Cage à aiguilles K, à une rangée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K15X21X15-A/0-2
K15X21X15-A/-2-4
K21X25X17-A/0-7
K25X33X24-A/0-7
K28X34X17-A/0-7
K35X45X20/0-7
K37X42X27/0-7
K40X45X21-A/0-7
K48X54X19/0-7
K85X92X30/0-7
K105X113X30-A/0-7
K210X220X42/0-7
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Alésage des aiguilles jointives [F w]
(mm)
Diamètre extérieur aiguilles jointives [E w]
(mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Type d'aiguilles Poids
(kg)
-

6.02 €

5 Disponible 4 jours 1514700 1/min23600 1/min152114300164000-20.01
-

5.66 €

10000 4 jours 1514700 1/min23600 1/min15211430016400-2-40.01
-

12.55 €

10000 4 jours 1712000 1/min20900 1/min212513300215000-70.01

8.92 €

5000 4 jours 248900 1/min16900 1/min253334000470000-70.04

20.23 €

5000 4 jours 178600 1/min15800 1/min283421800335000-70.02

14.20 €

5000 4 jours 206800 1/min12300 1/min354537000500000-70.06
-

16.69 €

5000 4 jours 276900 1/min12400 1/min374232000680000-70.04
-

31.29 €

5000 4 jours 216700 1/min11500 1/min404524900500000-70.03
-

47.63 €

60 Disponible 4 jours 195500 1/min9600 1/min485430500610000-70.05
-

177.34 €

1 Disponible 4 jours 303350 1/min5500 1/min8592650001760000-70.15
-

146.25 €

1000 4 jours 302900 1/min4500 1/min105113720001970000-70.22

1,182.34 €

1000 4 jours 421590 1/min2280 1/min2102201540005600000-70.74

Loading...

  1. 1

Assistance technique