Roulement à aiguilles NA69..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

Roulement à aiguilles NA69..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords
Roulement à aiguilles NA69..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA6905-XL-C3
NA6906-XL-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

37.05 €

1000 4 jours 25427500 1/min14400 1/min44000590000.16

44.97 €

1000 4 jours 30476300 1/min12600 1/min49000710000.19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 30

Assistance technique