Douilles à aiguilles HK..-RS, joint à lèvre d'un côté, selon DIN 618

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HK3018-RS-L232

Référence pièce
HK3018-RS-L232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.46 €

250 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(mm) 37 Vitesse limite pour lubrif. à la graisse 5200 1/min Largeur [C](mm) 18
Vitesse limite 5200 1/min Diamètre sous rouleaux [F w](mm) 30 Charge dyn. de base, radiale [C r](N) 17200
Charge stat. de base, radiale [C 0r](N) 29000 Poids(kg) 0.03

Vous vous trouvez sur la page de Douilles à aiguilles HK..-RS, joint à lèvre d'un côté, selon DIN 618, le numéro d'article est le suivant: HK3018-RS-L232.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HK3018-RS-L232.

Assistance technique