Bague intérieure IR..-EGS, cylindrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IR12X15X12,​5-EGS
IR15X18X16-EGS
IR17X20X20-EGS
IR17X22X13-EGS
IR17X22X16-EGS
IR20X25X16-EGS
IR20X25X26,​5-EGS
IR20X25X38,​5-EGS
IR25X30X20,​5-EGS
IR25X30X26,​5-EGS
IR25X30X26,​5-EGS-C3
IR25X30X30-EGS
IR25X30X38,​5-EGS
IR28X32X17-EGS
IR35X40X20,​5-EGS
IR40X45X20,​5-EGS
IR40X48X22-EGS
IR45X50X20,​5-EGS
IR45X50X25,​5-EGS
IR45X52X40-EGS
IR55X60X35-EGS
IR65X73X35-EGS
IR100X110X30-EGS
IR100X110X40-EGS
IR100X115X40-EGS
IR110X120X30-EGS
IR110X125X40-EGS
IR120X130X30-EGS
IR120X135X45-EGS
IR130X150X50-EGS
IR140X160X50-EGS
IR220X240X50-EGS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre de piste bague intérieure [F]
(mm)
jeu radial Poids
(kg)

8.40 €

10000 4 jours 1212.515-0.01

12.49 €

5000 4 jours 151618-0.01

15.09 €

5000 4 jours 172020-0.01

7.02 €

5000 4 jours 171322-0.02

15.91 €

5000 4 jours 171622-0.02

11.77 €

5000 4 jours 201625-0.02

14.62 €

5000 4 jours 2026.525-0.04

13.32 €

5000 4 jours 2038.525-0.05

13.82 €

5000 4 jours 2520.530-0.03

11.02 €

5000 4 jours 2526.530-0.04

11.02 €

5000 4 jours 2526.530C30.04

12.72 €

5000 4 jours 253030-0.05

17.69 €

5000 4 jours 2538.530-0.06

16.92 €

5000 4 jours 281732-0.03

13.15 €

5000 4 jours 3520.540-0.05

11.60 €

1000 4 jours 4020.545-0.05

18.58 €

1000 4 jours 402248-0.09

25.95 €

1000 4 jours 4520.550-0.06

26.26 €

1000 4 jours 4525.550-0.07

30.68 €

1000 4 jours 454052-0.16

25.23 €

1000 4 jours 553560-0.12

42.86 €

1000 4 jours 653573-0.23

61.66 €

1000 4 jours 10030110-0.37

74.54 €

1000 4 jours 10040110-0.51

89.26 €

1000 4 jours 10040115-0.78

65.85 €

1000 4 jours 11030120-0.41

104.02 €

1000 4 jours 11040125-0.84

87.58 €

1000 4 jours 12030130-0.44

118.74 €

1000 4 jours 12045135-1.04

152.02 €

1000 4 jours 13050150-1.66

160.43 €

1000 4 jours 14050160-1.78

357.09 €

1000 4 jours 22050240-2.71

Loading...

  1. 1

Assistance technique