Roulement à aiguilles NA49..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

Roulement à aiguilles NA49..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords
Roulement à aiguilles NA49..-XL, à 1 rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA49/32-XL-C3
NA4901-XL-C3
NA4902-XL-C3
NA4904-XL-C3
NA4905-XL-C3
NA4906-XL-C2
NA4906-XL-C3
NA4907-XL-C3
NA4908-XL-C3
NA4910-P5-XL
NA4910-XL-C3
NA4911-XL-C3
NA4912-XL-C3
NA4914-XL-C3
NA4917-XL-C3
NA4920-XL-C3
NA4922-XL-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
jeu radial Poids
(kg)

27.49 €

1000 4 jours 3252206000 1/min11100 1/min3450047500C30.16

15.82 €

1000 4 jours 12241314200 1/min23200 1/min1060010900C30.03

16.82 €

1000 4 jours 15281311200 1/min21100 1/min1200013600C30.04

20.02 €

1000 4 jours 2037179400 1/min16900 1/min2370025500C30.08

22.32 €

1000 4 jours 2542177700 1/min14400 1/min2650031500C30.09

27.46 €

1000 4 jours 3047176600 1/min12600 1/min2850035500C20.10

25.69 €

1000 4 jours 3047176600 1/min12600 1/min2850035500C30.10

28.92 €

1000 4 jours 3555205800 1/min10700 1/min3550050000C30.17

33.31 €

1000 4 jours 4062225000 1/min9200 1/min4850067000C30.23

168.45 €

1000 4 jours 5072224150 1/min7800 1/min5300080000-0.27

41.86 €

1000 4 jours 5072224150 1/min7800 1/min5300080000C30.28

48.58 €

1000 4 jours 5580254000 1/min7200 1/min65000100000C30.41

60.65 €

1000 4 jours 6085253700 1/min6700 1/min68000108000C30.43

94.34 €

1000 4 jours 70100303250 1/min5700 1/min95000156000C30.72

141.48 €

1000 4 jours 85120352650 1/min4600 1/min125000237000C31.25

213.91 €

1000 4 jours 100140402550 1/min4000 1/min144000270000C31.93

242.12 €

1000 4 jours 110150402330 1/min3700 1/min149000290000C32.08

Loading...

  1. 1

Assistance technique