Roulement à aiguilles NKI..-F-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

Roulement à aiguilles NKI..-F-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords
  • Remise sur volume
Roulement à aiguilles NKI..-F-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKI25/20-F-XL
NKI30/20-F-XL
NKI40/20-F-XL
NKI55/25-F-XL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Vitesse de base Vitesse limite Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

19.71 €

1000 4 jours 2538208500 1/min15300 1/min24700340000.08

24.05 €

45 Disponible 4 jours 3045207200 1/min12900 1/min27500415000.11

28.55 €

1000 4 jours 4055205800 1/min10200 1/min31000530000.15

45.31 €

25000 4 jours 5572254600 1/min7700 1/min47500900000.27

Loading...

  1. 1

Assistance technique