Chariot à recirculation de rouleaux, RWU Series, Chariot haut

Chariot à recirculation de rouleaux, RWU Series, Chariot haut
  • Remise sur volume
Chariot de guidage standard avec recirc. de rouleaux jointifs pour système à recirc. de rouleaux, pour lubrification à l'huile ou à la graisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU35-F-H-120/930/120-V1-G0
RWU35-F-H-120/930/120-V1-G1
RWU35-F-H-120/930/120-V1-G2
RWU35-F-H-120/930/120-V1-G3
RWU35-F-H-120/930/120-V2-G0
RWU35-F-H-120/930/120-V2-G1
RWU35-F-H-120/930/120-V2-G2
RWU35-F-H-120/930/120-V2-G3
RWU35-F-H-120/930/120-V3-G0
RWU35-F-H-120/930/120-V3-G1
RWU35-F-H-120/930/120-V3-G2
RWU35-F-H-120/930/120-V3-G3
RWU35-F-H-120/930/120-V4-G0
RWU35-F-H-120/930/120-V4-G1
RWU35-F-H-120/930/120-V4-G2
RWU35-F-H-120/930/120-V4-G3
RWU35-F-H-120/930/120-V5-G0
RWU35-F-H-120/930/120-V5-G1
RWU35-F-H-120/930/120-V5-G2
RWU35-F-H-120/930/120-V5-G3
RWU35-F-H-123/930/123-V1-G0
RWU35-F-H-123/930/123-V1-G1
RWU35-F-H-123/930/123-V1-G2
RWU35-F-H-123/930/123-V1-G3
RWU35-F-H-123/930/123-V2-G0
RWU35-F-H-123/930/123-V2-G1
RWU35-F-H-123/930/123-V2-G2
RWU35-F-H-123/930/123-V2-G3
RWU35-F-H-123/930/123-V3-G0
RWU35-F-H-123/930/123-V3-G1
RWU35-F-H-123/930/123-V3-G2
RWU35-F-H-123/930/123-V3-G3
RWU35-F-H-123/930/123-V4-G0
RWU35-F-H-123/930/123-V4-G1
RWU35-F-H-123/930/123-V4-G2
RWU35-F-H-123/930/123-V4-G3
RWU35-F-H-123/930/123-V5-G0
RWU35-F-H-123/930/123-V5-G1
RWU35-F-H-123/930/123-V5-G2
RWU35-F-H-123/930/123-V5-G3
RWU45-F-H-120/930/120-V1-G0
RWU45-F-H-120/930/120-V1-G1
RWU45-F-H-120/930/120-V1-G2
RWU45-F-H-120/930/120-V1-G3
RWU45-F-H-120/930/120-V2-G0
RWU45-F-H-120/930/120-V2-G1
RWU45-F-H-120/930/120-V2-G2
RWU45-F-H-120/930/120-V2-G3
RWU45-F-H-120/930/120-V3-G0
RWU45-F-H-120/930/120-V3-G1
RWU45-F-H-120/930/120-V3-G2
RWU45-F-H-120/930/120-V3-G3
RWU45-F-H-120/930/120-V4-G0
RWU45-F-H-120/930/120-V4-G1
RWU45-F-H-120/930/120-V4-G2
RWU45-F-H-120/930/120-V4-G3
RWU45-F-H-120/930/120-V5-G0
RWU45-F-H-120/930/120-V5-G1
RWU45-F-H-120/930/120-V5-G2
RWU45-F-H-120/930/120-V5-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Largeur
(mm)
Hauteur [H]
(mm)
Longueur totale du chariot [L]
(mm)
Capacité de charge statique de base [C 0]
(N)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe X [M 0x]
(Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Y [M 0y]
(Nm)
Valeur nominale de moment statique autour de l’axe Z [M 0Z]
(Nm)
Précharge Classe de précision Éléments d'étanchéité et de lubrification (KIT gauche, centre, droite) Poids
(kg)

617.74 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V1G0120/930/1201.6

566.28 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V1G1120/930/1201.6

513.78 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V1G2120/930/1201.6

489.05 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V1G3120/930/1201.6

617.74 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V2G0120/930/1201.6

566.28 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V2G1120/930/1201.6

513.78 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V2G2120/930/1201.6

489.05 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V2G3120/930/1201.6

617.74 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V3G0120/930/1201.6

566.28 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V3G1120/930/1201.6

513.78 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V3G2120/930/1201.6

489.05 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V3G3120/930/1201.6

617.74 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V4G0120/930/1201.6

566.28 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V4G1120/930/1201.6

513.78 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V4G2120/930/1201.6

489.05 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V4G3120/930/1201.6

617.74 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V5G0120/930/1201.6

566.28 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V5G1120/930/1201.6

513.78 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V5G2120/930/1201.6

489.05 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V5G3120/930/1201.6

617.74 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V1G0123/930/1231.67

566.28 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V1G1123/930/1231.67

513.78 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V1G2123/930/1231.67

489.05 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V1G3123/930/1231.67

617.74 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V2G0123/930/1231.67

566.28 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V2G1123/930/1231.67

513.78 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V2G2123/930/1231.67

489.05 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V2G3123/930/1231.67

617.74 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V3G0123/930/1231.67

566.28 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V3G1123/930/1231.67

513.78 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V3G2123/930/1231.67

489.05 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V3G3123/930/1231.67

617.74 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V4G0123/930/1231.67

566.28 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V4G1123/930/1231.67

513.78 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V4G2123/930/1231.67

489.05 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V4G3123/930/1231.67

617.74 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V5G0123/930/1231.67

566.28 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V5G1123/930/1231.67

513.78 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V5G2123/930/1231.67

489.05 €

1 Disponible 4 jours 590007055122.9140000120021501950V5G3123/930/1231.67

774.15 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V1G0120/930/1203.1

710.82 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V1G1120/930/1203.1

647.45 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V1G2120/930/1203.1

612.80 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V1G3120/930/1203.1

774.15 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V2G0120/930/1203.1

710.82 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V2G1120/930/1203.1

647.45 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V2G2120/930/1203.1

612.80 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V2G3120/930/1203.1

774.15 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V3G0120/930/1203.1

710.82 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V3G1120/930/1203.1

647.45 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V3G2120/930/1203.1

612.80 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V3G3120/930/1203.1

774.15 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V4G0120/930/1203.1

710.82 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V4G1120/930/1203.1

647.45 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V4G2120/930/1203.1

612.80 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V4G3120/930/1203.1

774.15 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V5G0120/930/1203.1

710.82 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V5G1120/930/1203.1

647.45 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V5G2120/930/1203.1

612.80 €

1 Disponible 4 jours 920008670145.9215000189942553821V5G3120/930/1203.1

Loading...

Assistance technique