Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NATR8-PP-RR-A

Référence pièce
NATR8-PP-RR-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.37 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Alésage(mm) 8 Diamètre extérieur(mm) 24 Largeur, bague intérieure [B](mm) 15
Vitesse pour une lubrification à la graisse[n D G](1/min) 7500 Charge dyn. de base, radiale [C r w](N) 5500 Charge stat. de base, radiale [C 0r w](N) 6700
Poids(kg) 0.04

Vous vous trouvez sur la page de Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, le numéro d'article est le suivant: NATR8-PP-RR-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NATR8-PP-RR-A.

Assistance technique