Roulement combiné, à double effet, fixation par vis, avec système de mesure d'angle intégré, YRTC Series

Roulement combiné, à double effet, fixation par vis, avec système de mesure d'angle intégré, YRTC Series
  • Remise sur volume
Roulements combinés, à double effet, fixation par vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YRTC100-XL
YRTC100-XL-PRL50
YRTC100-XL-VSP-PRL50
YRTC1030-XL
YRTC120-XL
YRTC120-XL-PRL50
YRTC120-XL-VSP
YRTC150-XL
YRTC150-XL-PRL50
YRTC150-XL-VSP
YRTC180-XL
YRTC180-XL-PRL50
YRTC180-XL-VSP
YRTC200-XL
YRTC200-XL-PRL50
YRTC200-XL-VSP
YRTC260-XL
YRTC260-XL-PRL50
YRTC260-XL-VSP
YRTC325-XL
YRTC325-XL-PRL50
YRTC325-XL-VSP
YRTC325-XL-VSP-PRL50
YRTC395-XL
YRTC395-XL-PRL50
YRTC395-XL-VSP
YRTC460-XL
YRTC460-XL-PRL50
YRTC460-XL-VSP
YRTC580-XL
YRTC580-XL-PRL50
YRTC650-XL
YRTC850-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Type de produit Hauteur [H]
(mm)
Vitesse limite Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge dyn. de base, radiale [C r]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r]
(N)
Poids
(kg)

2,076.98 €

1 Disponible 4 jours 100185X life (produits particulièrement performants des marques)381200 1/min10500049500455000880003.62
-

2,388.49 €

1 Disponible 4 jours 100185Faux-rond axial et radial réduit de 50 %381200 1/min10500049500455000880003.62
-

2,388.49 €

1 Disponible 4 jours 100185Préchargé, le faux-rond axial et radial réduit de 50 %381200 1/min10500049500455000880003.62

66,653.09 €

1000 4 jours 10301300X life (produits particulièrement performants des marques)14540 1/min1140000580000103000002050000373

2,256.48 €

1 Disponible 4 jours 120210X life (produits particulièrement performants des marques)40900 1/min112000690005200001240004.56
-

2,566.98 €

1 Disponible 4 jours 120210Faux-rond axial et radial réduit de 50 %40900 1/min112000690005200001240004.56
-

2,232.74 €

1 Disponible 4 jours 120210Précharge du roulement Standard40900 1/min112000690005200001240004.56

2,935.72 €

1 Disponible 4 jours 150240X life (produits particulièrement performants des marques)40800 1/min128000740006500001460005.22
-

3,376.83 €

1 Disponible 4 jours 150240Faux-rond axial et radial réduit de 50 %40800 1/min128000740006500001460005.22
-

2,935.72 €

1 Disponible 4 jours 150240Précharge du roulement Standard40800 1/min128000740006500001460005.22

3,932.85 €

1 Disponible 4 jours 180280X life (produits particulièrement performants des marques)43600 1/min1340001000007300002000007.1
-

4,523.71 €

1 Disponible 4 jours 180280Faux-rond axial et radial réduit de 50 %43600 1/min1340001000007300002000007.1
-

3,932.85 €

1 Disponible 4 jours 180280Précharge du roulement Standard43600 1/min1340001000007300002000007.1

4,980.92 €

1 Disponible 4 jours 200300X life (produits particulièrement performants des marques)45450 1/min1470001230008500002750009.15
-

5,727.98 €

1 Disponible 4 jours 200300Faux-rond axial et radial réduit de 50 %45450 1/min1470001230008500002750009.15
-

4,980.92 €

1 Disponible 4 jours 200300Précharge du roulement Standard45450 1/min1470001230008500002750009.15

6,149.20 €

1 Disponible 4 jours 260385X life (produits particulièrement performants des marques)55300 1/min168000140000109000035500017.8
-

7,070.91 €

1 Disponible 4 jours 260385Faux-rond axial et radial réduit de 50 %55300 1/min168000140000109000035500017.8
-

6,149.20 €

1 Disponible 4 jours 260385Précharge du roulement Standard55300 1/min168000140000109000035500017.8

8,096.94 €

1 Disponible 4 jours 325450X life (produits particulièrement performants des marques)60200 1/min247000183000190000053000024.68
-

9,311.52 €

1 Disponible 4 jours 325450Faux-rond axial et radial réduit de 50 %60200 1/min247000183000190000053000024.68
-

8,096.94 €

1 Disponible 4 jours 325450Précharge du roulement Standard60200 1/min247000183000190000053000024.68
-

9,311.52 €

1 Disponible 4 jours 325450Préchargé, le faux-rond axial et radial réduit de 50 %60200 1/min247000183000190000053000024.68

10,564.26 €

1 Disponible 4 jours 395525X life (produits particulièrement performants des marques)65200 1/min265000200000219000064000032.5
-

11,621.57 €

1 Disponible 4 jours 395525Faux-rond axial et radial réduit de 50 %65200 1/min265000200000219000064000032.5
-

10,564.26 €

1 Disponible 4 jours 395525Précharge du roulement Standard65200 1/min265000200000219000064000032.5

12,943.26 €

1 Disponible 4 jours 460600X life (produits particulièrement performants des marques)70150 1/min290000265000255000088000045.1
-

14,238.26 €

1 Disponible 4 jours 460600Faux-rond axial et radial réduit de 50 %70150 1/min290000265000255000088000045.1
-

12,943.26 €

1 Disponible 4 jours 460600Précharge du roulement Standard70150 1/min290000265000255000088000045.1

18,339.40 €

1 Disponible 4 jours 580750X life (produits particulièrement performants des marques)9080 1/min580000235000445000073000085.2
-

22,199.34 €

1 Disponible 4 jours 580750Faux-rond axial et radial réduit de 50 %9080 1/min580000235000445000073000085.2

20,990.37 €

1000 4 jours 650870X life (produits particulièrement performants des marques)12270 1/min91000045500068000001300000165

45,571.98 €

1 Disponible 4 jours 8501095X life (produits particulièrement performants des marques)12450 1/min102000052000085000001690000245.12

Loading...

  1. 1

Assistance technique