Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LR205-2RSR>A |
LR206-2RSR |
LR206-X-2RSR |
LR206-X-2RSR>A |
LR207-2RSR |
LR207-2RSR>A |
LR207-X-2RSR |
LR207-X-2RSR>A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Design | Diamètre extérieur [D] (mm) | Hauteur [C] (mm) | Charge dyn. de base, radiale [C r w] (N) | Charge stat. de base, radiale [C 0r w] (N) | Vitesse pour une lubrification à la graisse [n D G] (1/min) | Version | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 62 | 15 | 13300 | 7300 | 7000 | >A | 0.229 | |
34.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 72 | 16 | 17600 | 9900 | 5500 | Standard | 0.33 | |
38.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | Profil cylindrique | 72 | 16 | 17600 | 9900 | 5500 | Standard | 0.33 | |
38.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | Profil cylindrique | 72 | 16 | 17600 | 9900 | 5500 | >A | 0.319 | |
43.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 80 | 17 | 21900 | 12400 | 4500 | Standard | 0.4 | |
43.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | Standard | 80 | 17 | 21900 | 12400 | 4500 | >A | 0.397 | |
47.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Profil cylindrique | 80 | 17 | 21900 | 12400 | 4500 | Standard | 0.4 | |
47.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | Profil cylindrique | 80 | 17 | 21900 | 12400 | 4500 | >A | 0.397 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Design
Diamètre extérieur [D](mm)
Hauteur [C](mm)
Charge dyn. de base, radiale [C r w](N)
Charge stat. de base, radiale [C 0r w](N)
Vitesse pour une lubrification à la graisse [n D G](1/min)
Version
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles