Euromas II, Accessoires, Rail selon DIN EN 60715 TH 35

Euromas II, Accessoires, Rail selon DIN EN 60715 TH 35
  • Remise sur volume
Remarques:
Vis de fixation voir « Accessoires universels ».
C = longueur du rail DIN en mm
Bornes et montage des bornes sur demande.
Fourniture:
1 rail DIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS 35.090.1
TS 35.140.1
TS 35.290.1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)

2.08 €

1 Disponible 23 jours 90

4.15 €

1 Disponible 23 jours 140

13.13 €

1 Disponible 23 jours 290

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rail Rail DIN Matériau Acier Modèle Rail Din 35/7,5 Mm
Finition de La Surface Galvanisé Forme de Trou Trou oblong Épaisseur de Matériau(mm) 1
Hauteur(mm) 35

Assistance technique