Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Force axiale (N) | Alésage standard D / H7 | A (mm) | H (mm) | E (mm) | B (mm) | Vis F (ISO4762) | Vis à Couple de serrage (Nm) | Rainure de clavette | Masse (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | 7 jours | 4 | 867 | 4 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | Aucune rainure de clavette possible | 0.01 | ||
7.64 € | 1 | 7 jours | 4 | 867 | 4 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.01 | ||
4.00 € | 1 | 7 jours | 5 | 867 | 5 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | Aucune rainure de clavette possible | 0.011 | ||
7.64 € | 1 | 7 jours | 5 | 867 | 5 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.011 | ||
4.00 € | 1 | 7 jours | 6 | 867 | 6 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | Aucune rainure de clavette possible | 0.011 | ||
7.64 € | 1 | 7 jours | 6 | 867 | 6 | 16 | 5 | 9 | 20.7 | M3x8 | 1.3 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.011 | ||
4.04 € | 1 | 7 jours | 8 | 867 | 8 | 18 | 6 | 9 | 22.4 | M3x8 | 1.3 | Aucune rainure de clavette possible | 0.012 | ||
7.67 € | 1 | 7 jours | 8 | 867 | 8 | 18 | 6 | 9 | 22.4 | M3x8 | 1.3 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.012 | ||
5.45 € | 1 | 7 jours | 10 | 758 | 10 | 24 | 8 | 9 | 26 | M3x10 | 1.3 | Aucune rainure de clavette possible | 0.022 | ||
9.09 € | 1 | 7 jours | 10 | 758 | 10 | 24 | 8 | 9 | 26 | M3x10 | 1.3 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.022 | ||
5.65 € | 1 | 7 jours | 12 | 1398 | 12 | 28 | 9.5 | 11 | 31.8 | M4x12 | 3 | Aucune rainure de clavette possible | 0.039 | ||
9.29 € | 1 | 7 jours | 12 | 1398 | 12 | 28 | 9.5 | 11 | 31.8 | M4x12 | 3 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.039 | ||
7.30 € | 1 | 7 jours | 15 | 2288 | 15 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 6 | Aucune rainure de clavette possible | 0.065 | ||
10.95 € | 1 | 7 jours | 15 | 2288 | 15 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 6 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.065 | ||
7.46 € | 1 | 7 jours | 16 | 2288 | 16 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 6 | Aucune rainure de clavette possible | 0.063 | ||
11.09 € | 1 | 7 jours | 16 | 2288 | 16 | 34 | 12 | 13 | 39.4 | M5x16 | 6 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.063 | ||
7.65 € | 1 | 7 jours | 18 | 2208 | 18 | 36 | 13 | 13 | 41.1 | M5x16 | 6 | Aucune rainure de clavette possible | 0.069 | ||
11.29 € | 1 | 7 jours | 18 | 2208 | 18 | 36 | 13 | 13 | 41.1 | M5x16 | 6 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.069 | ||
9.31 € | 1 | 7 jours | 20 | 4612 | 20 | 40 | 14.5 | 15 | 46.4 | M6x18 | 10 | Aucune rainure de clavette possible | 0.097 | ||
16.58 € | 1 | 7 jours | 20 | 4612 | 20 | 40 | 14.5 | 15 | 46.4 | M6x18 | 10 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.097 | ||
9.86 € | 1 | 7 jours | 22 | 4477 | 22 | 42 | 15.5 | 15 | 48.1 | M6x18 | 10 | Aucune rainure de clavette possible | 0.103 | ||
17.13 € | 1 | 7 jours | 22 | 4477 | 22 | 42 | 15.5 | 15 | 48.1 | M6x18 | 10 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.103 | ||
10.96 € | 1 | 7 jours | 25 | 4358 | 25 | 45 | 16.5 | 15 | 50.8 | M6x18 | 10 | Aucune rainure de clavette possible | 0.144 | ||
18.24 € | 1 | 7 jours | 25 | 4358 | 25 | 45 | 16.5 | 15 | 50.8 | M6x18 | 10 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.144 | ||
11.51 € | 1 | 7 jours | 28 | 4206 | 28 | 48 | 18 | 15 | 53.7 | M6x18 | 10 | Aucune rainure de clavette possible | 0.123 | ||
18.78 € | 1 | 7 jours | 28 | 4206 | 28 | 48 | 18 | 15 | 53.7 | M6x18 | 10 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.123 | ||
12.97 € | 1 | 7 jours | 30 | 4003 | 30 | 54 | 21 | 15 | 58.6 | M6x18 | 10 | Aucune rainure de clavette possible | 0.163 | ||
20.24 € | 1 | 7 jours | 30 | 4003 | 30 | 54 | 21 | 15 | 58.6 | M6x18 | 10 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.163 | ||
20.76 € | 1 | 7 jours | 40 | 3719 | 40 | 60 | 25 | 15 | 65 | M6x18 | 10 | Aucune rainure de clavette possible | 0.163 | ||
28.04 € | 1 | 7 jours | 40 | 3719 | 40 | 60 | 25 | 15 | 65 | M6x18 | 10 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.163 | ||
26.98 € | 1 | 7 jours | 50 | 4729 | 50 | 78 | 32 | 19 | 87 | M8x25 | 25 | Aucune rainure de clavette possible | 0.386 | ||
37.89 € | 1 | 7 jours | 50 | 4729 | 50 | 78 | 32 | 19 | 87 | M8x25 | 25 | Avec supplément pour rainure de clavette | 0.386 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille
Force axiale(N)
Alésage standard
D / H7
A(mm)
H(mm)
E(mm)
B(mm)
Vis
F (ISO4762)
Vis à Couple de serrage(Nm)
Rainure de clavette
Masse(Kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles