Brides flottantes, version compacte, avec bridage et blocage de l'appui combinés M 12

Brides flottantes, version compacte, avec bridage et blocage de l'appui combinés M 12

La bride flottante est utilisée comme appui et bridage supplémentaires aux points d'appuis fixes, avec le bridage intégré. Ce seul élément remplace un vérin d'appui et un vérin de bridage.

Les avantages du système de la bride flottante sont les suivants :

  • Amortissement des vibrations pendant l'usinage,
  • Permettre l'appui de nervures et de moulures pour accentuer la tenue des pièces bridées,
  • Bridage sans déformation de pièces brutes,
  • Version compacte à hauteur réduite.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23320.0008

Référence pièce
23320.0008
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

985.08 €

1 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse et rectifié Mâchoires aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse Sans minéraux de conflit oui
Conformité REACH oui Couple de serrage(Nm) 30 Force d’appui(kN) 8
Force d’appui max.(kN) 8 Douille de réglage aluminium, anodisé rouge Système V70 / L12 / L16
Poids(g) 1654

Vous vous trouvez sur la page de Brides flottantes, version compacte, avec bridage et blocage de l'appui combinés M 12, le numéro d'article est le suivant: 23320.0008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23320.0008.

Assistance technique