Sauterelles à crochet, avec embase horizontale

Sauterelles à crochet, avec embase horizontale

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.

Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.

Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23330.3003
23330.3004
23330.3005
23330.3103
23330.3104
23330.3105
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSb1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l4
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
Dimension nominale F1
(kN)
Bride Poids
(g)
l3
(mm)
b3
(mm)
h3
(mm)
l8
(mm)
l9
(mm)
Attache

32.19 €

1 4 jours 10385,241247116,41331,6acier, zingué par galvanisation, passivé1436918992626acier, zingué par galvanisation, passivé

48.26 €

1 4 jours 10486,5619701481943,2acier, zingué par galvanisation, passivé3659323135,53539acier, zingué par galvanisation, passivé

85.14 €

1 4 jours 1064,38,582694,5199,53257acier, zingué par galvanisation, passivé82111130171,553,556acier, zingué par galvanisation, passivé

62.93 €

1 4 jours 10385,241247116,41331,6inox1446918992626inox

85.50 €

1 4 jours 10486,5619701481943,2inox3659323135,53539inox

182.70 €

1 4 jours 1064,38,582694,5199,53257inox82111130171,553,556inox

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans minéraux de conflit Oui Conformité REACH Oui Température max.(°C) 80
Température min.(°C) -10 α(°) 90 Poignée plastique
Rivet inox

Assistance technique