Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.
Ces poignées étriers arrondies se caractérisent par une construction ergonomique et solide ainsi que par un design sobre et intemporel.
Même caractéristique que la version avec rondelles d'appuis.
Grâce à sa surface d'appui, les rondelles ne sont pas nécessaires.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24310.0910 |
24310.0920 |
24310.0930 |
24310.0940 |
24310.0950 |
24310.0960 |
24310.0970 |
24310.0980 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d1 (mm) | l (mm) | h (mm) | R (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.91 € | 1 | 4 jours | 12 | 125 | 51 | 14 | 197 | |||
9.44 € | 1 | 4 jours | 12 | 160 | 51 | 14 | 201 | |||
10.32 € | 1 | 4 jours | 12 | 200 | 51 | 14 | 237 | |||
10.84 € | 1 | 4 jours | 12 | 250 | 51 | 14 | 282 | |||
11.78 € | 1 | 4 jours | 16 | 160 | 59 | 18 | 373 | |||
12.95 € | 1 | 4 jours | 16 | 200 | 59 | 18 | 437 | |||
13.54 € | 1 | 4 jours | 16 | 250 | 59 | 18 | 523 | |||
15.12 € | 1 | 4 jours | 16 | 300 | 59 | 18 | 603 |
Loading...
d2(mm) | M6 | Poignée | acier, avec revêtement plastique, noir | Sans minéraux de conflit | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Conforme REACH | Oui | t min.(mm) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
d1(mm)
l(mm)
h(mm)
R(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles