Brides, avec plaque de protection interchangeable

Brides, avec plaque de protection interchangeable

Cette bride (tête de bridage) avec plaque de protection interchangeable est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces sensibles.

Les plaques de protection en laiton ou en plastique PA6 protègent la pièce à usiner contre les dommages.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23190.0050
23190.0051
23190.0052
23190.0053
23190.0054
23190.0055
23190.0060
23190.0061
23190.0062
23190.0063
23190.0064
23190.0065
23190.0070
23190.0071
23190.0072
23190.0073
23190.0074
23190.0075
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSb2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
d1
(mm)
d2 e1
(mm)
e2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
s
(mm)
WS
(mm)
Bride b1 [+0.5]
(mm)
Température max.
(°C)
Mâchoire de protection Température min.
(°C)
Poids
(g)

32.65 €

1 4 jours 10126-M6M2815,58--40634--3-acier traité, bruni5,5---21

34.17 €

1 4 jours 10169-M6M2.5102210--50845--4-acier traité, bruni7---46

38.57 €

1 3 jours 102011-M8M3122912--631056--4-acier traité, bruni9---86

44.42 €

1 4 jours 102514-M10M4153616--80136,58--6-acier traité, bruni11---183

59.40 €

1 4 jours 103216-M12M5184420--10016810--8-acier traité, bruni14---366

83.98 €

1 4 jours 105030-M16M8306330--160281416--12-acier traité, bruni18---1440

15.37 €

1 4 jours 10--6-M2---48----126-1,3-5,5250laiton-3,9

16.02 €

1 4 jours 10--8-M2.5---610----169-1,5-7250laiton-7,8

17.28 €

1 3 jours 10--10-M3---612----2011-2-9250laiton-11

18.56 €

1 4 jours 10--13-M4---916----2514-2,5-11250laiton-26

20.61 €

1 4 jours 10--16-M5---1220----3216-3-14250laiton-53

34.10 €

1 4 jours 10--28-M8---1630----5030-5-18250laiton-187

16.41 €

1 4 jours 10--6-M2---48----126-1,3-5,550plastique02,2

16.66 €

1 4 jours 10--8-M2.5---610----169-1,5-750plastique03,4

17.06 €

1 4 jours 10--10-M3---612----2011-2-950plastique04

18.62 €

1 4 jours 10--13-M4---916----2514-2,5-1150plastique07,7

20.06 €

1 4 jours 10--16-M5---1220----3216-3-1450plastique014

22.32 €

1 4 jours 10--28-M8---1630----5030-5-1850plastique049

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans minéraux de conflit oui Conformité REACH oui

Assistance technique