Bague d‘arrêt en Inox DIN 705, forme E, six pans creux (07800) (Numéros de référence)

Bague d‘arrêt en Inox DIN 705, forme E, six pans creux (07800)
· Élément de positionnement et butée pour arbres

· Positionnement précis

· Très grande force de serrage

· Tout endommagement de l'arbre est évité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07800-300302
07800-300402
07800-300502
07800-300602
07800-300702
07800-300802
07800-300902
07800-301002
07800-301102
07800-301202
07800-301402
07800-301502
07800-301602
07800-301802
07800-302002
07800-302402
07800-302502
07800-302602
07800-302802
07800-303002
07800-303202
07800-303502
07800-303602
07800-303802
07800-304002
07800-304202
07800-304502
07800-304802
07800-305002
07800-305202
07800-305502
07800-305602
07800-305802
07800-306002
07800-306302
07800-306502
07800-306802
07800-307002
07800-307202
07800-307502
07800-308002
07800-308502
07800-309002
07800-310002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur D3 (vis sans tête)
(mm)

1.61 €

1 4 jours 375M2x3

1.63 €

1 4 jours 485M2.5x3

1.63 €

1 4 jours 5106M3x4

1.71 €

1 4 jours 6128M4x5

1.71 €

1 4 jours 7128M4x5

2.11 €

1 4 jours 8168M4x6

2.35 €

1 4 jours 91810M5x8

2.50 €

1 4 jours 102010M5x8

2.59 €

1 4 jours 112010M5x8

3.31 €

1 4 jours 122212M6x8

3.77 €

1 4 jours 142512M6x8

3.77 €

1 4 jours 152512M6x8

5.29 €

1 4 jours 162812M6x8

6.56 €

1 4 jours 183214M6x8

6.56 €

1 4 jours 203214M6x8

10.82 €

1 4 jours 244016M8x12

10.82 €

1 4 jours 254016M8x10

10.82 €

1 4 jours 264016M8x10

12.70 €

1 4 jours 284516M8x12

12.70 €

1 4 jours 304516M8x10

16.05 €

1 4 jours 325016M8x12

17.07 €

1 4 jours 355616M8x12

19.20 €

1 4 jours 365616M8x12

20.48 €

1 4 jours 385616M8x12

26.84 €

1 4 jours 406318M10x16

26.84 €

1 4 jours 426318M10x16

31.16 €

1 4 jours 457018M10x16

31.16 €

1 4 jours 487018M10x16

33.31 €

1 4 jours 508018M10x16

33.31 €

1 4 jours 528018M10x16

33.31 €

1 4 jours 558018M10x16

33.31 €

1 4 jours 568018M10x16

51.20 €

1 4 jours 589020M10x16

51.20 €

1 4 jours 609020M10x16

51.20 €

1 4 jours 639020M10x16

67.65 €

1 4 jours 6510020M10x20

67.65 €

1 4 jours 6810020M10x20

67.65 €

1 4 jours 7010020M10x20

90.89 €

1 4 jours 7210020M10x20

90.89 €

1 4 jours 7511022M12x20

90.89 €

1 4 jours 8011022M12x20

118.25 €

1 4 jours 8512522M12x25

118.25 €

1 4 jours 9012522M12x20

139.82 €

1 4 jours 10014025M12x25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de serrage Vis de serrage Matériau Acier inoxydable Corps de finition de surface Brillant
Forme E Type-forme Vis sans tête à six pans creux

Assistance technique