Indicateurs de position (21901)

Indicateurs de position (21901)
· Lecture directe des valeurs de mesure paramétrées

· Dimensions réduites avec un affichage très clair

· Conviennent pour les entraxes de broche réduits et les arbres de faible diamètre

· résistants à des températures jusqu’à 80 °C

· résistants aux huiles et aux solvants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21901-01001111
21901-01001112
21901-01001121
21901-01001122
21901-01001211
21901-01001212
21901-01001221
21901-01001222
21901-01001311
21901-01001312
21901-01001321
21901-01001322
21901-01001411
21901-01001412
21901-01001421
21901-01001422
21901-02001111
21901-02001112
21901-02001121
21901-02001122
21901-02001211
21901-02001212
21901-02001221
21901-02001222
21901-02001311
21901-02001312
21901-02001321
21901-02001322
21901-02001411
21901-02001412
21901-02001421
21901-02001422
21901-02501111
21901-02501112
21901-02501121
21901-02501122
21901-02501211
21901-02501212
21901-02501221
21901-02501222
21901-02501311
21901-02501312
21901-02501321
21901-02501322
21901-02501411
21901-02501412
21901-02501421
21901-02501422
21901-03001111
21901-03001112
21901-03001121
21901-03001122
21901-03001211
21901-03001212
21901-03001221
21901-03001222
21901-03001311
21901-03001312
21901-03001321
21901-03001322
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale P=Pas
(mm)
Position du montage Sens de comptage Indicateur après un tour Tour par minute maximum

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange11101,0500

76.15 €

1 4 jours Noir11101,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange11201,0500

76.15 €

1 4 jours Noir11201,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange12101,0500

76.15 €

1 4 jours Noir12101,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange12201,0500

76.15 €

1 4 jours Noir12201,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange13101,0500

76.15 €

1 4 jours Noir13101,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange13201,0500

76.15 €

1 4 jours Noir13201,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange14101,0500

76.15 €

1 4 jours Noir14101,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange14201,0500

76.15 €

1 4 jours Noir14201,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange21102,0500

76.15 €

1 4 jours Noir21102,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange21202,0500

76.15 €

1 4 jours Noir21202,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange22102,0500

76.15 €

1 4 jours Noir22102,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange22202,0500

76.15 €

1 4 jours Noir22202,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange23102,0500

76.15 €

1 4 jours Noir23102,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange23202,0500

76.15 €

1 4 jours Noir23202,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange24102,0500

76.15 €

1 4 jours Noir24102,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange24202,0500

76.15 €

1 4 jours Noir24202,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.51102,5500

76.15 €

1 4 jours Noir2.51102,5500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.51202,5500

76.15 €

1 4 jours Noir2.51202,5500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.52102,5500

76.15 €

1 4 jours Noir2.52102,5500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.52202,5500

76.15 €

1 4 jours Noir2.52202,5500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.53102,5500

76.15 €

1 4 jours Noir2.53102,5500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.53202,5500

76.15 €

1 4 jours Noir2.53202,5500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.54102,5500

76.15 €

1 4 jours Noir2.54102,5500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange2.54202,5500

76.15 €

1 4 jours Noir2.54202,5500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange31103,0500

76.15 €

1 4 jours Noir31103,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange31203,0500

76.15 €

1 4 jours Noir31203,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange32103,0500

76.15 €

1 4 jours Noir32103,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange32203,0500

76.15 €

1 4 jours Noir32203,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange33103,0500

76.15 €

1 4 jours Noir33103,0500

76.15 €

1 4 jours RAL 2004 orange33203,0500

76.15 €

1 4 jours Noir33203,0500

Loading...

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier B=Largeur(mm) 26
D=diamètre d’alésage(mm) 10 H=Hauteur(mm) 33 L=Longueur(mm) 22
Point décimal en position 1

Assistance technique