Pèse-personne à ruban magnétique avec codage progressif, longueur de pôle 5 mm (21725)

Pèse-personne à ruban magnétique avec codage progressif, longueur de pôle 5 mm (21725)
· Peut être monté soi-même

· Bande de masquage supplémentaire en Inox

· Montage simple par collage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21725-010X1000
21725-010X10000
21725-010X2000
21725-010X3000
21725-010X4000
21725-010X5000
21725-010X6000
21725-010X7000
21725-010X8000
21725-010X9000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur
(mm)

147.15 €

1 4 jours 1000

1,471.43 €

1 4 jours 10000

294.27 €

1 4 jours 2000

441.43 €

1 4 jours 3000

588.58 €

1 4 jours 4000

735.73 €

1 4 jours 5000

882.87 €

1 4 jours 6000

1,030.00 €

1 4 jours 7000

1,177.15 €

1 4 jours 8000

1,324.28 €

1 4 jours 9000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Bande magnétique en plastique B1=Largeur(mm) 10 Précision(mm) 0.1

Assistance technique