Leviers de serrage, acier inoxydable, filetage extérieur (06441) (06441-1110X25)

Leviers de serrage, acier inoxydable, filetage extérieur (06441) 06441-1110X25

Détails du produit:

Référence fabricant: 06441-1110X25

Marque: NORELEM

Prix: 50.23

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

X=filetage: M10

L=longueur de filetage: 25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06441-1110X25

Référence pièce
06441-1110X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X=filetage L=longueur de filetage
(mm)

50.23 €

1 4 jours M1025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de poignée(mm) 83 Matériau du corps principal Acier inoxydable Couleur principale électropoli
Matériau du composant Acier inoxydable Taille 1 A=Longueur de poignée(mm) 83
A1(mm) 107 D(mm) 19 D1(mm) 28
D2(mm) 20 H(mm) 40.5 H1(mm) 12
H3=hauteur de la poignée(mm) 65 H4(mm) 68.5 Nombre de dents 24

Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage, acier inoxydable, filetage extérieur (06441), le numéro d'article est le suivant: 06441-1110X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06441-1110X25.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06441-1110X30
06441-1110X40
06441-1110X50
06441-1110X60
06441-1112X25
06441-1112X30
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
X=filetage L=longueur de filetage
(mm)

50.23 €

1 4 jours M1030

50.88 €

1 4 jours M1040

50.88 €

1 4 jours M1050

50.88 €

1 4 jours M1060

50.23 €

1 4 jours M1225

50.23 €

1 4 jours M1230

Assistance technique