Référence fabricant: 06440-1112
Marque: NORELEM
Prix: 43.79 €
Délai de livraison: 4 jours
X=filetage: M12
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06440-1112
Longueur de poignée(mm) | 83 | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Couleur principale | électropoli |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Taille | 1 | A=Longueur de poignée(mm) | 83 |
A1(mm) | 107 | D(mm) | 19 | D1(mm) | 28 |
D2(mm) | 20 | H(mm) | 40.5 | H1(mm) | 12 |
H3=hauteur de la poignée(mm) | 65 | H4(mm) | 68.5 | T=profondeur de filetage(mm) | 17 |
Nombre de dents | 24 |
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage, acier inoxydable, filetage intérieur (06440), le numéro d'article est le suivant: 06440-1112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06440-1112.
Configurer
Propriétés de base
X=filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06440-1108 |
06440-1110 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | X=filetage |
---|---|---|---|---|---|
43.79 € | 1 | 4 jours | M8 | ||
43.79 € | 1 | 4 jours | M10 |