Leviers de serrage, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (06431)

Leviers de serrage, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (06431)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06431-1051X10
06431-1051X15
06431-1051X20
06431-1051X25
06431-1053X10
06431-1053X15
06431-1053X20
06431-1053X25
06431-1061X10
06431-1061X15
06431-1061X20
06431-1061X25
06431-1061X30
06431-1061X40
06431-1061X50
06431-1063X10
06431-1063X15
06431-1063X20
06431-1063X25
06431-1063X30
06431-1063X40
06431-1063X50
06431-2061X15
06431-2061X20
06431-2061X25
06431-2061X30
06431-2061X40
06431-2061X50
06431-2061X60
06431-2063X15
06431-2063X20
06431-2063X25
06431-2063X30
06431-2063X40
06431-2063X50
06431-2063X60
06431-2081X15
06431-2081X20
06431-2081X25
06431-2081X30
06431-2081X40
06431-2081X50
06431-2081X60
06431-2083X15
06431-2083X20
06431-2083X25
06431-2083X30
06431-2083X40
06431-2083X50
06431-2083X60
06431-2101X20
06431-2101X25
06431-2101X30
06431-2101X40
06431-2101X50
06431-2101X60
06431-2103X20
06431-2103X25
06431-2103X30
06431-2103X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

10.50 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 jours 39Noir1M5394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M5394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.53016

11.36 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.54016

11.36 €

1 4 jours 39Noir1M6394610131410.524.541532.535.55016

10.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.53016

11.36 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.54016

11.36 €

1 4 jours 39métal argenté1M6394610131410.524.541532.535.55016

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 jours 64Noir2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 jours 64métal argenté2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 jours 64Noir2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 jours 64métal argenté2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 jours 64Noir2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 jours 64métal argenté2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 jours 64métal argenté2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique