Levier de serrage en plastique avec fonction de sécurité avec filetage femelle (06613) (Numéros de référence)

Levier de serrage en plastique avec fonction de sécurité avec filetage femelle (06613)
· Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06613-10-1041
06613-10-10484
06613-10-1051
06613-10-10584
06613-10-2051
06613-10-20584
06613-10-2061
06613-10-20684
06613-10-2081
06613-10-20884
06613-10-3081
06613-10-30884
06613-10-3101
06613-10-31084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
RoHS PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

6.04 €

1 4 jours 39.9gris foncé RAL 70211M446.87.91013.213.822.7515.231.828.96ouinon0.0080

6.04 €

1 4 jours 39.9rouge traffic RAL 30201M446.87.91013.213.822.7515.231.828.96ouinon0.0080

6.04 €

1 4 jours 39.9gris foncé RAL 70211M546.87.91013.213.822.7515.231.828.96ouinon0.0100

6.04 €

1 4 jours 39.9rouge traffic RAL 30201M546.87.91013.213.822.7515.231.828.96ouinon0.0100

7.15 €

1 4 jours 65.2gris foncé RAL 70212M57510.513.518.819.527.45.520.741.9387.5--0.0180

7.15 €

1 4 jours 65.2rouge traffic RAL 30202M57510.513.518.819.527.45.520.741.9387.5-non0.0180

7.15 €

1 4 jours 65.2gris foncé RAL 70212M67510.513.518.819.527.45.520.741.9389--0.0160

7.15 €

1 4 jours 65.2rouge traffic RAL 30202M67510.513.518.819.527.45.520.741.9389-non0.0160

7.15 €

1 4 jours 65.2gris foncé RAL 70212M87510.513.518.819.527.45.520.741.9389oui-0.0174

7.15 €

1 4 jours 65.2rouge traffic RAL 30202M87510.513.518.819.527.45.520.741.9389ouinon0.0160

8.82 €

1 4 jours 80.3gris foncé RAL 70213M891.311.71721.222.2401031.458.153.312ouinon0.0402

8.82 €

1 4 jours 80.3rouge traffic RAL 30203M891.311.71721.222.2401031.458.153.312ouinon0.0402

8.82 €

1 4 jours 80.3gris foncé RAL 70213M1091.311.71721.222.2401031.458.153.312ouinon0.0370

8.82 €

1 4 jours 80.3rouge traffic RAL 30203M1091.311.71721.222.2401031.458.153.312ouinon0.0370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant acier
Composant de finition de surface passivé bleu L=longueur de filetage(mm) 10 Nombre de dents 12
Désignation Manette Indexable Type de filetage taraudage Finition 1 avec fonction de sécurité

Assistance technique