Levier de serrage en zinc avec filetage femelle et multiplicateur de force de serrage (06450) (Numéros de référence)

Levier de serrage en zinc avec filetage femelle et multiplicateur de force de serrage (06450)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-10-2081
06450-10-2082
06450-10-2083
06450-10-2086
06450-10-20827
06450-10-3101
06450-10-3102
06450-10-3103
06450-10-3106
06450-10-31027
06450-10-4101
06450-10-4102
06450-10-4103
06450-10-4106
06450-10-41027
06450-10-5121
06450-10-5122
06450-10-5123
06450-10-5126
06450-10-51227
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Taille X=filetage A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

24.11 €

1 4 jours 65Revêtement plastiqueNoir2M877.5102538.527.752.655.622

24.11 €

1 4 jours 65Revêtement plastiqueRAL 2004 orange2M877.5102538.527.752.655.622

24.11 €

1 4 jours 65Revêtement plastiquemétal argenté2M877.5102538.527.752.655.622

24.11 €

1 4 jours 65chromé brillantArgent2M877.5102538.527.752.655.622

24.11 €

1 4 jours 65Revêtement plastiquerouge rubis2M877.5102538.527.752.655.622

25.71 €

1 4 jours 80Revêtement plastiqueNoir3M109511.2304733.964.668.624

25.71 €

1 4 jours 80Revêtement plastiqueRAL 2004 orange3M109511.2304733.964.468.624

25.71 €

1 4 jours 80Revêtement plastiquemétal argenté3M109511.2304733.94.468.624

25.71 €

1 4 jours 80chromé brillantArgent3M109511.2304733.964.468.624

25.71 €

1 4 jours 80Revêtement plastiquerouge rubis3M109511.2304733.964.468.624

28.11 €

1 4 jours 95Revêtement plastiqueNoir4M1011013.23053.137.272.877.327

28.11 €

1 4 jours 95Revêtement plastiqueRAL 2004 orange4M1011013.23053.137.272.877.327

28.11 €

1 4 jours 95Revêtement plastiquemétal argenté4M1011013.23053.137.272.877.327

28.11 €

1 4 jours 95chromé brillantArgent4M1011013.23053.137.272.877.327

28.11 €

1 4 jours 95Revêtement plastiquerouge rubis4M1011013.23053.137.272.877.327

30.98 €

1 4 jours 110Revêtement plastiqueNoir5M12127.515.43559.141.98387.533

30.98 €

1 4 jours 110Revêtement plastiqueRAL 2004 orange5M12127.515.43559.141.98387.533

30.98 €

1 4 jours 110Revêtement plastiquemétal argenté5M12127.515.43559.141.98387.533

30.98 €

1 4 jours 110chromé brillantArgent5M12127.515.43559.141.98387.533

30.98 €

1 4 jours 110Revêtement plastiquerouge rubis5M12127.515.43559.141.98387.533

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface noir oxydé T1(mm) 10

Assistance technique