Leviers de serrage avec capuchon de protection, filetage extérieur, acier inoxydable (06464) (Numéros de référence)

Leviers de serrage avec capuchon de protection, filetage extérieur, acier inoxydable (06464)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06464-9206X15
06464-9206X20
06464-9206X25
06464-9206X30
06464-9206X40
06464-9206X50
06464-9206X60
06464-9208X15
06464-9208X20
06464-9208X25
06464-9208X30
06464-9208X40
06464-9208X50
06464-9208X60
06464-9210X20
06464-9210X25
06464-9210X30
06464-9210X40
06464-9210X50
06464-9210X60
06464-9308X20
06464-9308X25
06464-9308X30
06464-9308X40
06464-9308X50
06464-9308X60
06464-9310X20
06464-9310X25
06464-9310X30
06464-9310X40
06464-9310X50
06464-9310X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Nombre de dents

28.77 €

1 4 jours 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.51520

28.77 €

1 4 jours 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.52020

28.77 €

1 4 jours 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.52520

28.77 €

1 4 jours 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.53020

29.67 €

1 4 jours 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.54020

29.67 €

1 4 jours 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.55020

29.67 €

1 4 jours 652M66574.51013.518.519326.517.542.545.56020

28.77 €

1 4 jours 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.51520

28.77 €

1 4 jours 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.52020

28.77 €

1 4 jours 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.52520

28.77 €

1 4 jours 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.53020

29.67 €

1 4 jours 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.54020

29.67 €

1 4 jours 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.55020

29.67 €

1 4 jours 652M86574.51013.518.519326.517.542.545.56020

28.77 €

1 4 jours 652M106574.51013.518.519326.517.542.545.52020

28.77 €

1 4 jours 652M106574.51013.518.519326.517.542.545.52520

28.77 €

1 4 jours 652M106574.51013.518.519326.517.542.545.53020

29.67 €

1 4 jours 652M106574.51013.518.519326.517.542.545.54020

29.67 €

1 4 jours 652M106574.51013.518.519326.517.542.545.55020

29.67 €

1 4 jours 652M106574.51013.518.519326.517.542.545.56020

34.57 €

1 4 jours 803M880911116212241.5102454.558.52022

34.57 €

1 4 jours 803M880911116212241.5102454.558.52522

34.57 €

1 4 jours 803M880911116212241.5102454.558.53022

35.52 €

1 4 jours 803M880911116212241.5102454.558.54022

35.52 €

1 4 jours 803M880911116212241.5102454.558.55022

35.52 €

1 4 jours 803M880911116212241.5102454.558.56022

34.57 €

1 4 jours 803M1080911116212241.5102454.558.52022

34.57 €

1 4 jours 803M1080911116212241.5102454.558.52522

34.57 €

1 4 jours 803M1080911116212241.5102454.558.53022

35.52 €

1 4 jours 803M1080911116212241.5102454.558.54022

35.52 €

1 4 jours 803M1080911116212241.5102454.558.55022

35.52 €

1 4 jours 803M1080911116212241.5102454.558.56022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Couleur principale électropoli Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique