Référence fabricant: 06464-106X10
Marque: NORELEM
Prix: 19.35 €
Délai de livraison: 4 jours
Longueur de poignée: 40 mm
Couleur principale: électropoli
Taille: 1
X=filetage: M6
A=Longueur de poignée: 40 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06464-106X10
Référence pièce
|
---|
06464-106X10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.35 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 16 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage, filetage extérieur, acier inoxydable (06464), le numéro d'article est le suivant: 06464-106X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06464-106X10.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06464-105153X25 |
06464-105X10 |
06464-105X15 |
06464-106X15 |
06464-106X20 |
06464-106X25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.40 € | 1 | 4 jours | 40 | grenaillé | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 16 | ||
19.35 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 16 | ||
19.35 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 16 | ||
19.35 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 16 | ||
19.35 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 16 | ||
19.35 € | 1 | 4 jours | 40 | électropoli | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 16 |