Leviers de serrage, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (06461) (Numéros de référence)

Leviers de serrage, filetage extérieur, pièces métalliques, acier inoxydable (06461)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06461-0031X6
06461-0031X10
06461-0031X15
06461-0031X20
06461-0041X10
06461-0041X15
06461-0041X20
06461-0041X25
06461-0041X30
06461-0042X10
06461-0042X15
06461-0042X20
06461-0042X25
06461-0043X10
06461-0043X15
06461-0043X20
06461-0043X25
06461-0046X10
06461-0046X15
06461-0046X20
06461-0046X25
06461-0051X10
06461-0051X15
06461-0051X20
06461-0051X25
06461-0051X30
06461-0051X35
06461-0051X40
06461-0051X45
06461-0051X50
06461-0052X10
06461-0052X15
06461-0052X20
06461-0052X25
06461-0053X10
06461-0053X15
06461-0053X20
06461-0053X25
06461-0056X10
06461-0056X15
06461-0056X20
06461-0056X25
06461-00427X10
06461-00427X15
06461-00427X20
06461-00427X25
06461-00527X10
06461-00527X15
06461-00527X20
06461-00527X25
06461-1051X10
06461-1051X15
06461-1051X20
06461-1051X25
06461-1051X30
06461-1051X35
06461-1051X40
06461-1051X45
06461-1051X50
06461-1052X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Composant de finition de surface Taille X=filetage A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Nombre de dents PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M337710131424.5414.5303316oui0.0260

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M337710131424.5414.5303316oui0.0300

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M337710131424.5414.5303316oui0.0320

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M337710131424.5414.5303316oui0.0330

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M437710131424.54--3316-0.0332

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0325

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0330

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0334

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M437710131424.5414.5303316oui0.0340

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.orangé pur RAL 2004naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0323

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.orangé pur RAL 2004naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0353

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.orangé pur RAL 2004naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0326

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.orangé pur RAL 2004naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0336

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.argent métallisénaturel0M437710131424.5414.5303316-0.0332

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.argent métallisénaturel0M437710131424.5414.5303316-0.0327

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.argent métallisénaturel0M437710131424.5414.5303316-0.0330

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.argent métallisénaturel0M437710131424.5414.5303316-0.0333

12.25 €

1 4 jours 30chromé brillanteargentnaturel0M437710131424.5414.5303316-0.0330

12.25 €

1 4 jours 30chromé brillanteargentnaturel0M437710131424.5414.5303316-0.0320

12.25 €

1 4 jours 30chromé brillanteargentnaturel0M437710131424.5414.5303316-0.0297

12.25 €

1 4 jours 30chromé brillanteargentnaturel0M437710131424.5414.5303316-0.0310

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0328

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0333

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0338

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0344

9.43 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M537710131424.5414.5303316oui0.0350

10.17 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M537710131424.5414.5303316oui0.0360

10.17 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M537710131424.5414.5303316oui0.0360

10.17 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M537710131424.5414.5303316oui0.0380

10.17 €

1 4 jours 30mate satinéenoir RAL 9005naturel0M537710131424.5414.5303316oui0.0380

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.orangé pur RAL 2004naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0328

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.orangé pur RAL 2004naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0341

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.orangé pur RAL 2004naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0339

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.orangé pur RAL 2004naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0345

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.argent métallisénaturel0M537710131424.5414.5303316-0.0327

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.argent métallisénaturel0M537710131424.5414.5303316-0.0331

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.argent métallisénaturel0M537710131424.5414.5303316-0.0339

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.argent métallisénaturel0M537710131424.5414.5303316-0.0344

12.25 €

1 4 jours 30chromé brillanteargentnaturel0M537710131424.5414.5303316-0.0327

12.25 €

1 4 jours 30chromé brillanteargentnaturel0M537710131424.5414.5303316-0.0010

12.25 €

1 4 jours 30chromé brillanteargentnaturel0M537710131424.5414.5303316-0.0340

12.25 €

1 4 jours 30chromé brillanteargentnaturel0M537710131424.5414.5303316-0.0346

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.rouge rubis RAL 3003naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0309

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.rouge rubis RAL 3003naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0320

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.rouge rubis RAL 3003naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0297

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.rouge rubis RAL 3003naturel0M437710131424.5414.5303316-0.0298

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.rouge rubis RAL 3003naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0010

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.rouge rubis RAL 3003naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0010

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.rouge rubis RAL 3003naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0305

9.43 €

1 4 jours 30revêtement plastique.rouge rubis RAL 3003naturel0M537710131424.5414.5303316-0.0010

9.43 €

1 4 jours 40mate satinéenoir RAL 9005-1M547710131424.5414.5313416-0.0352

9.43 €

1 4 jours 40mate satinéenoir RAL 9005-1M547710131424.5414.5313416-0.0362

9.43 €

1 4 jours 40mate satinéenoir RAL 9005-1M547710131424.5414.5313416-0.0368

9.43 €

1 4 jours 40mate satinéenoir RAL 9005-1M547710131424.5414.5313416-0.0375

9.43 €

1 4 jours 40mate satinéenoir RAL 9005naturel1M547710131424.5414.5313416oui0.0380

10.17 €

1 4 jours 40mate satinéenoir RAL 9005naturel1M547710131424.5414.5313416oui0.0390

10.17 €

1 4 jours 40mate satinéenoir RAL 9005naturel1M547710131424.5414.5313416oui0.0390

10.17 €

1 4 jours 40mate satinéenoir RAL 9005naturel1M547710131424.5414.5313416oui0.0400

10.17 €

1 4 jours 40mate satinéenoir RAL 9005naturel1M547710131424.5414.5313416oui0.0410

9.43 €

1 4 jours 40revêtement plastique.orangé pur RAL 2004naturel1M547710131424.5414.5313416-0.0356

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant acier inoxydable
L=longueur de filetage(mm) 10 Désignation Manette Indexable Type de filetage filetage
RoHS oui

Assistance technique