Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | Taille | X=filetage | A=Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | Noir | 0 | M3 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M3 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M3 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillant | Argent | 0 | M3 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | Noir | 0 | M4 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M4 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M4 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillant | Argent | 0 | M4 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | Noir | 0 | M5 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 0 | M5 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 30 | Revêtement plastique | métal argenté | 0 | M5 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | 30 | chromé brillant | Argent | 0 | M5 | - | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 40 | Revêtement plastique | Noir | 1 | M4 | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 40 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 1 | M4 | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 40 | Revêtement plastique | métal argenté | 1 | M4 | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | 40 | chromé brillant | Argent | 1 | M4 | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 40 | Revêtement plastique | Noir | 1 | M5 | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 40 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 1 | M5 | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 40 | Revêtement plastique | métal argenté | 1 | M5 | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | 40 | chromé brillant | Argent | 1 | M5 | - | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 40 | Revêtement plastique | Noir | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 40 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 40 | Revêtement plastique | métal argenté | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
8.07 € | 1 | 4 jours | 40 | chromé brillant | Argent | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 9 | 16 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Revêtement plastique | Noir | 2 | M6 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 2 | M6 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Revêtement plastique | métal argenté | 2 | M6 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
10.16 € | 1 | 4 jours | 65 | chromé brillant | Argent | 2 | M6 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Revêtement plastique | Noir | 2 | M8 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 2 | M8 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | 65 | Revêtement plastique | métal argenté | 2 | M8 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
10.16 € | 1 | 4 jours | 65 | chromé brillant | Argent | 2 | M8 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | 80 | Revêtement plastique | Noir | 3 | M8 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | 80 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 3 | M8 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | 80 | Revêtement plastique | métal argenté | 3 | M8 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
11.11 € | 1 | 4 jours | 80 | chromé brillant | Argent | 3 | M8 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | 80 | Revêtement plastique | Noir | 3 | M10 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | 80 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 3 | M10 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | 80 | Revêtement plastique | métal argenté | 3 | M10 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
11.11 € | 1 | 4 jours | 80 | chromé brillant | Argent | 3 | M10 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | 95 | Revêtement plastique | Noir | 4 | M10 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | 95 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 4 | M10 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | 95 | Revêtement plastique | métal argenté | 4 | M10 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 95 | chromé brillant | Argent | 4 | M10 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | 95 | Revêtement plastique | Noir | 4 | M12 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | 95 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 4 | M12 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
9.99 € | 1 | 4 jours | 95 | Revêtement plastique | métal argenté | 4 | M12 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
12.97 € | 1 | 4 jours | 95 | chromé brillant | Argent | 4 | M12 | - | 109 | 13 | 19 | 27 | 27.5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67.5 | 17 | 24 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 110 | Revêtement plastique | Noir | 5 | M12 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 110 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 5 | M12 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 110 | Revêtement plastique | métal argenté | 5 | M12 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | ||
16.24 € | 1 | 4 jours | 110 | chromé brillant | Argent | 5 | M12 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 110 | Revêtement plastique | Noir | 5 | M16 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 110 | Revêtement plastique | RAL 2004 orange | 5 | M16 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | ||
12.49 € | 1 | 4 jours | 110 | Revêtement plastique | métal argenté | 5 | M16 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 | ||
16.24 € | 1 | 4 jours | 110 | chromé brillant | Argent | 5 | M16 | - | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 23 | 26 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | passivé-bleu |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
Taille
X=filetage
A=Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles