Manette indexable en plastique avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu (06600-55)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06600-55-0031
06600-55-0032
06600-55-0041
06600-55-0042
06600-55-0051
06600-55-0052
06600-55-00316
06600-55-00384
06600-55-00386
06600-55-00387
06600-55-00388
06600-55-00416
06600-55-00484
06600-55-00486
06600-55-00487
06600-55-00488
06600-55-00516
06600-55-00584
06600-55-00586
06600-55-00587
06600-55-00588
06600-55-1041
06600-55-1042
06600-55-10416
06600-55-10484
06600-55-10486
06600-55-10487
06600-55-10488
06600-55-1051
06600-55-1052
06600-55-10516
06600-55-10584
06600-55-10586
06600-55-10587
06600-55-10588
06600-55-1061
06600-55-1062
06600-55-10616
06600-55-10684
06600-55-10686
06600-55-10687
06600-55-10688
06600-55-2061
06600-55-2062
06600-55-20616
06600-55-20684
06600-55-20686
06600-55-20687
06600-55-20688
06600-55-2081
06600-55-2082
06600-55-20816
06600-55-20884
06600-55-20886
06600-55-20887
06600-55-20888
06600-55-3081
06600-55-3082
06600-55-30816
06600-55-30884
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

4.31 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M39160.0090

4.31 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M49160.0109

4.31 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M59160.0100

4.31 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 jours 39.9Orangé pur RAL 200446.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 jours 39.9Jaune colza RAL 102146.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 jours 39.9Vert sécurité RAL 603246.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 jours 39.9Bleu traffic RAL 501746.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 jours 39.9Gris clair RAL 703546.87.91013.213.824.5414.230.8351M49160.0139

4.31 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 jours 39.9Orangé pur RAL 200446.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 jours 39.9Jaune colza RAL 102146.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 jours 39.9Vert sécurité RAL 603246.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 jours 39.9Bleu traffic RAL 501746.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 jours 39.9Gris clair RAL 703546.87.91013.213.824.5414.230.8351M59160.0130

4.31 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 jours 39.9Orangé pur RAL 200446.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 jours 39.9Jaune colza RAL 102146.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 jours 39.9Vert sécurité RAL 603246.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 jours 39.9Bleu traffic RAL 501746.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

4.31 €

1 4 jours 39.9Gris clair RAL 703546.87.91013.213.824.5414.230.8351M69160.0121

5.12 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 702174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 jours 65.2Orangé pur RAL 200474.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 jours 65.2Jaune colza RAL 102174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 302074.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 jours 65.2Vert sécurité RAL 603274.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 jours 65.2Bleu traffic RAL 501774.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 jours 65.2Gris clair RAL 703574.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M612200.0298

5.12 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 702174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 jours 65.2Orangé pur RAL 200474.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 jours 65.2Jaune colza RAL 102174.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 302074.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 jours 65.2Vert sécurité RAL 603274.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 jours 65.2Bleu traffic RAL 501774.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

5.12 €

1 4 jours 65.2Gris clair RAL 703574.810.513.518.519.128.56.518.642.647.12M812200.0274

6.33 €

1 4 jours 80.2Gris foncé RAL 702191.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

6.33 €

1 4 jours 80.2Orangé pur RAL 200491.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

6.33 €

1 4 jours 80.2Jaune colza RAL 102191.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

6.33 €

1 4 jours 80.2Rouge traffic RAL 302091.111.51621.221.93710245459.23M814220.0528

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique haute performance Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Composant de finition de surface Passivé bleu L=longueur de filetage(mm) 10
Type de filetage Taraudage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique